Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Wellenmutterdaten

Metrische WellenmutternWellenmuttern mit Zollabmessungen
MaßnormenISO 2982-2:2013ANSI/ABMA Std. 8.2:1991
ToleranzenKM(L)
Metrisches Gewinde, 5H: ISO 965-3:1998
Maximaler Axialschlag der Seitenfläche bezogen auf das Gewinde: 0,04 bis 0,06 mm, je nach Größe der Wellenmutter
HM(E) und HM .. T
Metrisches Trapezgewinde, 7H: ISO 2903:1993
Maximaler Axialschlag der Seitenfläche bezogen auf das Gewinde: je nach Muttergröße 0,06 bis 0,16 mm
ANSI/ABMA Std. 8.2:1991
Maximaler Axialschlag der Seitenfläche bezogen auf das Gewinde: je nach Muttergröße 0,05 bis 0,30 mm
Gegengewinde auf der Welle
(Empfehlung)
Metrisches Gewinde, 6g: ISO 965-3:1998
Metrisches Trapezgewinde, 7e: ISO 2903:1993
ANSI/ABMA Std. 8.2:1991
SKF logo