Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Wellenmuttern mit Klemmstift

Bei den Wellenmuttern mit Klemmstift, Reihe KMFE (Bild 1) wird durch den Gewindestift mit Innensechskant das Mutterngewinde verformt und gegen das Gewinde auf der Welle bzw. der Spannhülse gepresst (Bild 2). KMFE Wellenmuttern sind besonders zur axialen Befestigung von CARB Toroidalrollenlagern sowie abgedichteten Pendelrollenlagern und Pendelkugellagern auf der Welle oder Spannhülse geeignet.
KMFE Wellenmuttern sind für den Einsatz auf Wellen mit Nut bzw. Spannhülsen mit Haltenut ungeeignet. Bei eventueller Überdeckung mit der Nut kann der Gewindestift die Wellenmutter beschädigen.
SKF logo