Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Grundausführung

SKF Abziehhülsen (Bild 1) sind geschlitzt und bis zu einem Bohrungsdurchmesser ≤ 190 mm (Größe ≤ 40) durch Bondern oberflächenbehandelt. Die größeren Hülsen sind blank und mit einem lösungsmittelfreien Korrosionsschutzmittel behandelt.
Die für den Ausbau erforderlichen Muttern gehören nicht zum Lieferumfang und müssen getrennt bestellt werden. Die jeweils passende Größe der Muttern ist in der Produkttabelle angegeben.
Die hier aufgeführten Abziehhülsen stellen das SKF Grundsortiment dar. Bei Bedarf an Abziehhülsen für Lager mit Bohrungsdurchmesser d ≥ 1 060 mm ist der Technische SKF Beratungsservice einzuschalten.
SKF logo