Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Geringere Fettverunreinigung für Förderbandrolle

15116_1_TaconiteSeals_2
Bei offenen Pendelrollenlagern von Förderbandrollen, die mit Taconite-Dichtungen in geteilten Stehlagergehäusen anderer Hersteller montiert waren, kam es zu vorzeitigen Ausfällen. Die mittlere Betriebsdauer zwischen Lagerausfällen (MTBF) lag bei drei bis zwölf Monaten. Analysen zufolge waren die Ausfälle auf verunreinigtes Lagerschmierfett zurückzuführen. Seit Installation der ultimativen SKF Drei-Barrieren-Lösung (SKF Gehäuse, SKF Taconite-Dichtungen sowie weiterentwickelte abgedichtete SKF Explorer Pendelrollenlager) gab es keine weiteren Ausfälle mehr.

*MTBF = Mean Time Between Failure (mittlere Betriebsdauer zwischen Lagerausfällen)


SKF logo