Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Temperaturgrenzwerte

Die bei den Y-Lagereinheiten zulässigen Betriebstemperaturen sind variantenabhängig hauptsächlich begrenzt durch:
  • den Gehäusewerkstoff
    • Der zulässige Betriebstemperaturbereich für Gehäuse aus Verbundwerkstoff liegt zwischen –30 und +120 °C (–20 und +250 °F). Andere Gehäusewerkstoffe schränken die zulässige Betriebstemperatur der Einheit nicht ein.
  • den PA66 Käfig (→ Käfigwerkstoffe)
  • die Dichtungen
    • Der zulässige Temperaturanwendungsbereich von Dichtungen aus Acylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) liegt zwischen –40 und +100 °C. Kurzzeitig sind auch Temperaturen bis 120 °C zulässig.
  • den Schmierstoff
    • Die Temperaturgrenzwerte für die in Y-Lager eingefüllten Schmierfette sind in Tabelle 1 aufgeführt. Die Temperaturgrenzwerte für andere SKF Schmierfette enthält der Abschnitt SKF Schmierfette
    • Bei der Verwendung von anderen als SKF-Schmierstoffen sind die Temperaturgrenzen gemäß dem SKF Ampel-Konzept zu ermitteln
Ist mit Betriebstemperaturen außerhalb der zulässigen Temperaturgrenzwerte zu rechnen, empfiehlt es sich, den Technischen SKF Beratungsservice einzuschalten.
Zu Hochtemperatur-Anwendungen mit Betriebstemperaturen > 120 °C (250 °F) und ≤ 350 °C (660 °F) siehe Abschnitt Y-Lager und Y-Lagereinheiten für Hochtemperatur-Anwendungen.
SKF logo