Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Axiale Belastbarkeit

Unter normalen Bedingungen, bei denen Lagergebrauchsdauer und Laufruhe zu den Anforderungen der Anwendung gehören, ist für die axiale Belastbarkeit des Lagers maßgebend:

Fa  0,25 C0
Anderenfalls wird die axiale Belastbarkeit durch die Belastbarkeit der Befestigungsmethode (auch ‘Haltekraft’ genannt) bestimmt:
  • Gewindestift- oder Exzenterringbefestigung
    → Fa ~ 0,2 C
  • SKF ConCentra Befestigung
    → Fa ~ 0,2 C ... 0,4 C
  • Spannhülsenbefestigung
    → Fa ~ 0,15 C ... 0,2 C

Symbole

C=dynamische Tragzahl, kN (→ Produkttabellen)
C0=statische Tragzahl [kN] (→ Produkttabellen)
Fa=Axialbelastung [kN]
SKF logo