Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Will you accept SKF cookies?

Kontrolle der statischen Tragfähigkeit

Bei dynamisch belasteten Lagern, die nach der Lebensdauer ausgewählt wurden, empfiehlt es sich, bei bekannter äquivalenter statischer Lagerbelastung P0 die statische Tragfähigkeit nachträglich zu kontrollieren mit

Static load carrying capacity

Wenn der für s0 ermittelte Wert kleiner ist als der empfohlene Richtwert (Tabelle 1), muss ein Lager mit einer höheren statischen Tragzahl gewählt werden.
SKF logo