Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Aufbewahren von Y-Lagereinheiten

Die Bedingungen, unter denen SKF Y-Lagereinheiten aufbewahrt werden sollten, sind, soweit anwendbar, mit den Aufbewahrungsbedingungen für Wälzlager identisch. Einzelheiten siehe Aufbewahren von Lagern.
SKF logo