Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Y-Flanschlagereinheiten

Y-Flanschlagereinheiten sind standardmäßig in verschiedenen Ausführungen (Bild 1) erhältlich und können den überwiegenden Teil der im Abschnitt Y-Lager aufgeführten Lager beinhalten. Einen Überblick über die verschiedenen Kombinationen, die ab Lager erhältlich sind, finden Sie in den folgenden, nach Gehäusewerkstoff und Form gegliederten Tabellen:
  • Gehäuse aus Grauguss
  • Gehäuse aus Verbundwerkstoffen
  • Gehäuse aus Stahlblech
    • Tabelle 6 Y-Lagereinheiten mit ovalem Flansch
    • Tabelle 7 Y-Lagereinheiten mit Rund- und Dreieckflansch
  • Gehäuse aus Verbundwerkstoff für SKF Food Line
    • Tabelle 8 Y-Lagereinheiten mit Vierkantflansch
    • Tabelle 9 Y-Lagereinheiten mit ovalem Flansch
    • Tabelle 10 Y-Lagereinheiten mit 3-Schrauben-Befestigungsflansch
  • Gussgehäuse aus nichtrostendem Stahl

Daneben können aber auch im Eigenbau maßgeschneiderte Lagereinheiten angefertigt werden, wenn die Teile getrennt bestellt werden.

SKF logo