Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Nachschmierung

Die Nachschmierung der Y-Lagereinheiten erübrigt sich, wenn die Schmierfettgebrauchsdauer (→ Gebrauchsdauer der Schmierfette in Y-Lagern) die erweiterte SKF Lebensdauer des Lagers (→ Bestimmung der Lagergröße) übersteigt.

Um die Gebrauchsdauer der Lagereinheit voll nutzen zu können, ist jedoch Nachschmierung für den Fall vorzusehen, dass die Lager:

  • starker Feuchtigkeit oder auch stärkeren Verunreinigungen ausgesetzt sind,
  • normale bis hohe Belastungen aufzunehmen haben,
  • lange bei hohen Drehzahlen oder bei Temperaturen über 55 °C laufen.
  • hohen Schwingbeanspruchungen ausgesetzt sind.

Zur Nachschmierung der Y-Lagereinheiten sind folgende Schmierfette geeignet:

  • Y-Lagereinheiten mit verzinkten und Edelstahllagern
    → lebensmittelverträgliches Schmierfett SKF LGFP 2
  • Alle übrigen Y-Lager
    → SKF Schmierfett LGWA 2, LGMT 2 oder LGMT 3

Falls die Betriebsbedingungen eine Nachschmierung erforderlich machen, können die Schmierfristen gemäß den Angaben unter Schmierfristen bestimmt werden.

Beim Nachschmieren sollte das Fett langsam eingepresst werden, und zwar bei laufendem Lager, bis frisches Fett an den Dichtungen austritt. Übermäßiger Druck ist zu vermeiden, da sonst die Dichtungen beschädigt werden können. Werden Maschinen und Geräte nur über einen gewissen Zeitraum benutzt, so empfiehlt es sich, die Y- Lager am Ende jeder Betriebsperiode, d.h. unmittelbar vor der vorübergehenden Stilllegung, nachzuschmieren.

Nachschmiermöglichkeiten

Gehäuse

Die Y-TECH Lagergehäuse der Baureihen SYK und FYK sowie alle Y-Lagerungen mit Gehäuse aus Stahlblech sind nicht mit einem Schmiernippel ausgerüstet und können demzufolge nicht nachgeschmiert werden.

Nachschmierfunktionen für andere Gehäuse aus:

  • Grauguss
    • Schmiernippel mit 1/4-28 SAE-LT Gewinde Ausgenommen sind Gehäuse für Lager mit Zoll-Bohrungsdurchmessern über 1 in. und mit dem Nachsetzzeichen U, die mit einem Schmiernippel mit 1/8-27 NPT Gewinde bestückt sind.
    • Die Bohrung für den Schmiernippel hat ein Gewinde 1/4-28 UNF. Mittels eines Adapters LAPN 1/4 UNF kann dies auf ein Gewinde G 1/4 geändert werden. Ausgenommen sind Gehäuse für Lager mit Zoll-Bohrungsdurchmessern über 1 in. und mit dem Nachsetzzeichen U, die eine 1/8-27 NPT Gewindebohrung haben.
    • Bei Graugusseinheiten mit Lagern mit Fünflippen-Dichtung, die keine Nachschmierfunktion haben, ist die Nachschmiervorrichtung am Gehäuse verschlossen (Nachsetzzeichen W).
  • Verbundwerkstoff
    • Nachschmiervorrichtung auf Bestellung erhältlich (Nachsetzzeichen N).
  • Verbundwerkstoff für SKF Food Line
    • Nachschmiervorrichtung auf Bestellung erhältlich (Nachsetzzeichen N und VZ1A2 kombiniert).
  • Nichtrostender Stahl
    • Verschlossene Bohrung für einen Schmiernippel (1/4-28 UNF Gewinde).

Lager

Der Außenring der SKF Y-Lager ist standardmäßig mit Schmierbohrungen versehen, die ihre einfache Nachschmierung möglich machen. Die beiden Schmierbohrungen sind um 120° versetzt und beidseits der Laufrille im Außenring angeordnet.

Auf Anforderung können die Lager beider Reihen auch ohne Schmierbohrungen geliefert werden. Diese Lager sind dann durch das Nachsetzzeichen W gekennzeichnet.

Von der Standardausführung abweichend haben die:
  • Y-Lager aus nichtrostendem Stahl mit Gewindestiftbefestigung eine Umfangsnut mit nur einer Schmierbohrung im Außenring. Diese Nut im Außenring befindet sich gegenüber der Seite mit den Gewindestiften im Innenring. Bei Lagern aus Edelstahl mit dem Nachsetzzeichen GR befinden sich diese Merkmale seitlich am Sicherungselement.
  • Y-Lager mit normalem Innenring ohne das Nachsetzzeichen B und Y-Lager mit Fünflippen-Dichtungen sind auf Lebensdauer geschmiert und nicht nachschmierbar. Sie weisen keine Schmierbohrungen auf.
SKF logo