Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Y-Lagereinheiten, mit 3-Schrauben-Befestigungsflansch

DruckenAls PDF exportieren
  • Produkttabelle filtern
    (alle)
    (alle)
    Bore diameter:
    Exakt :
     ≤ d ≤ 
    d =
    ► Beliebtes Produkt
HauptabmessungenTragzahlenGrenzdrehzahl Designations
    dynamicstatic  Bearing unitHousingBearing
dHLTCC0     
mmkNr/min 
           
19.05
108
63.5
33.7
10.8
6.55
5000
 
FYAWK 3/4 LTHR
FYAWK 504 L
YAR 204-012-2RFGR/HV
30
138
83
41.5
19.5
11.2
3800
 
FYAWK 30 LTA
FYAWK 506 L
YAR 206-2RF/VE495
23.812
120.5
70
41.6
14
7.8
7000
 
FYAWK 15/16 LTA
FYAWK 505 L
YAR 205-015-2RF/VE495
25.4
120.5
70
41.6
14
7.8
4300
 
FYAWK 1. LTA
FYAWK 505 L
YAR 205-100-2RF/VE495
31.75
138
83
41.5
19.5
11.2
3800
 
FYAWK 1.1/4 ALTA
FYAWK 506 L
YAR 206-104-2RF/VE495
35
157
95
47.1
25.5
15.3
3200
 
FYAWK 35 LTA
FYAWK 507 L
YAR 207-2RF/VE495
31.75
157
95
47.1
21.6
15.3
3200
 
FYAWK 1.1/4 LTHR
FYAWK 507 L
YAR 207-104-2RFGR/HV
34.925
157
95
47.1
25.5
15.3
3200
 
FYAWK 1.3/8 LTA
FYAWK 507 L
YAR 207-106-2RF/VE495
30
138
83
41.5
16.3
11.2
3800
 
FYAWK 30 LTHR
FYAWK 506 L
YAR 206-2RFGR/HV
25
120.5
70
41.6
11.9
7.8
4300
 
FYAWK 25 LTHR
FYAWK 505 L
YAR 205-2RFGR/HV
25
120.5
70
41.6
14
7.8
4300
 
FYAWK 25 LTA
FYAWK 505 L
YAR 205-2RF/VE495
50
185
112
56.6
35.1
23.2
2200
 
FYAWK 50 LTA
FYAWK 510 L
YAR 210-2RF/VE495
35
157
95
47.1
21.6
15.3
3200
 
FYAWK 35 LTHR
FYAWK 507 L
YAR 207-2RFGR/HV
20
108
63.5
33.7
12.7
6.55
5000
 
FYAWK 20 LTA
FYAWK 504 L
YAR 204-2RF/VE495
31.75
157
95
47.1
25.5
15.3
3200
 
FYAWK 1.1/4 LTA
FYAWK 507 L
YAR 207-104-2RF/VE495
40
159
99
51.7
26
19
2800
 
FYAWK 40 LTHR
FYAWK 508 L
YAR 208-2RFGR/HV
31.75
138
83
41.5
16.3
11.2
3800
 
FYAWK 1.1/4 ALTHR
FYAWK 506 L
YAR 206-104-2RFGR/HV
20
108
63.5
33.7
10.8
6.55
5000
 
FYAWK 20 LTHR
FYAWK 504 L
YAR 204-2RFGR/HV
38.1
159
99
51.7
30.7
19
2800
 
FYAWK 1.1/2 LTA
FYAWK 508 L
YAR 208-108-2RF/VE495
34.925
157
95
47.1
21.6
15.3
3200
 
FYAWK 1.3/8 LTHR
FYAWK 507 L
YAR 207-106-2RFGR/HV
38.1
159
99
51.7
26
19
2800
 
FYAWK 1.1/2 LTHR
FYAWK 508 L
YAR 208-108-2RFGR/HV
36.512
157
95
47.1
21.6
15.3
3200
 
FYAWK 1.7/16 LTHR
FYAWK 507 L
YAR 207-107-2RFGR/HV
30.163
138
83
41.5
19.5
11.2
3800
 
FYAWK 1.3/16 LTA
FYAWK 506 L
YAR 206-103-2RF/VE495
25.4
120.5
70
41.6
11.9
7.8
4300
 
FYAWK 1. LTHR
FYAWK 505 L
YAR 205-100-2RFGR/HV
50
185
112
56.6
29.6
23.2
2200
 
FYAWK 50 LTHR
FYAWK 510 L
YAR 210-2RFGR/HV
49.213
185
112
56.6
29.6
23.2
2200
 
FYAWK 1.15/16 LTHR
FYAWK 510 L
YAR 210-115-2RFGR/HV
30.162
138
83
41.5
16.3
11.2
3800
 
FYAWK 1.3/16 LTHR
FYAWK 506 L
YAR 206-103-2RFGR/HV
36.512
157
95
47.1
25.5
15.3
3200
 
FYAWK 1.7/16 LTA
FYAWK 507 L
YAR 207-107-2RF/VE495
49.213
185
112
56.6
35.1
23.2
2200
 
FYAWK 1.15/16 LTA
FYAWK 510 L
YAR 210-115-2RF/VE495
19.05
108
63.5
33.7
12.7
6.55
5000
 
FYAWK 3/4 LTA
FYAWK 504 L
YAR 204-012-2RF/VE495
40
159
99
51.7
30.7
19
2800
 
FYAWK 40 LTA
FYAWK 508 L
YAR 208-2RF/VE495

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Y-bearing flanged units and Principles of bearing unit selection and application.

SKF logo