Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Gusseisen-Stehlagergehäuse

Stehlagergehäuse aus Gusseisen werden in Einheiten der Y-Reihe eingesetzt, die in Tabelle 1 aufgeführt sind.
Stehlagergehäuse aus Gusseisen ermöglichen die Nachschmierung von Y-Lagereinheiten über einen Schmiernippel. Dies macht sie besonders geeignet für Lagerungen, die unter folgenden Bedingungen eingesetzt werden:
  • starke Verunreinigung
  • hohe Drehzahlen
  • hohe Temperaturen
  • relativ hohe Belastungen
Bei den SKF Y-Flanschlagereinheiten mit Gussgehäuse stehen vier verschiedene Gehäusebauformen zur Auswahl. Dies sind:
  • SY(J) Reihe (Bild 1), Bild 2)
    → gegossene Langlöcher
  • SYH Reihe
    → ähnlich wie SY Reihe, aber mit niedriger Wellenmittenhöhe H1
  • SYM Reihe
    → ähnlich wie SY Reihe, kann aber für eine gegebene Wellengröße ein größeres Lager aufnehmen, wodurch sich die Tragfähigkeit erhöht.
  • SYF(J) Reihe (kurzer Sockel, Bild 3, Bild 4)
    → Sockel mit Gewindebohrungen

Abschlussdeckel

Zum Schutz der Lageranordnung am Wellenende und zur Vermeidung von Unfällen durch freie Wellenenden können Stehlagergehäuse aus Gusseisen der SY .. M Reihe mit Abschlussdeckeln der ECY Reihe (Bild 5) ausgerüstet werden. Abschlussdeckel sind Zubehör und müssen separat bestellt werden. Die Bezeichnung und der Abstand A5, um den der Abschlussdeckel am Gehäuse übersteht (Bild 6), sind in den Produkttabellen (→ Stehlagergehäuse für Y-Lager, Y-Stehlagereinheiten) aufgeführt.

Das komplette Sortiment der Abschlussdeckel für Y-Lagergehäuse und -einheiten ist in der Produkttabelle aufgeführt.

Die aus Polypropylen (PP) bestehenden Abschlussdeckel sind den meisten Chemikalien gegenüber widerstandsfähig und eignen sich für Betriebstemperaturen von bis zu 100 °C (210 °F). Zur Montage werden sie in die Eindrehung der Gehäusebohrung eingerastet.
SKF logo