Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Zulässige Drehzahlen

Die in der Produkttabelle für Spannringlager angegebenen Grenzdrehzahlen sollen nicht überschritten werden. Sie sind durch die Art der Dichtung begrenzt. 

Bei Spannringlagern mit Gewindestiftbefestigung und mit Exzenterringbefestigung hängen die zulässigen Drehzahlen noch von der Wellentoleranz ab. Richtwerte für Grenzdrehzahlen bei Wellendurchmessern nach h6 und höher sind in der Produkttabelle und in der Tabelle 1 aufgeführt. Der jeweils niedrigere Wert ist die zulässige Drehzahl.

Die bei den Spannringlagern mit Fünflippen-Dichtungen angegebenen zulässigen Drehzahlen gelten unter folgenden Bedingungen:
  • Außenringtemperatur ≤ 60 °C
  • Umgebungstemperatur ≤ 25 °C
  • leichte bis moderate Belastungen (P ≤ 0,05 C)
  • montiert in Graugussgehäuse
Bei anderen Betriebsbedingungen wenden Sie sich bitte an SKF.
Bei höheren Drehzahlen oder wenn geräusch- bzw. schwingungsarmer Lauf gefordert wird, empfiehlt SKF den Einsatz von SKF ConCentra Spannringlagern, Spannringlagern mit kegeliger Bohrung auf einer Spannhülse oder Spannringlagern mit normalem Innenring.
SKF logo