Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Y-Lagereinheiten für Hochtemperaturanwendungen

Y-Lagereinheit für extreme Temperaturen (Schnitt)
Mit SKF Y-Lagereinheiten für Hochtemperaturanwendungen lassen sich Lösungen bei Betriebstemperaturen von über 250 °C (480 °F) bis 350 °C (660 °F) realisieren. Sie sind mit Schmierungslösungen auf Graphitbasis ausgestattet und verfügen über eine große Lagerluft, wodurch selbst bei rascher Abkühlung ein Blockieren der Lager ausgeschlossen ist. Tabelle 1 enthält eine Übersicht der Hochtemperaturausführungen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Y-Lager und Y-Lagereinheiten für Hochtemperaturanwendungen)
SKF logo