Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lagerlebensdauer

Ausführliche Informationen über die Lebensdauer, Mindestbelastung und statische Sicherheit der Lager in SKF Rollenlagereinheiten mit Zollabmessungen finden sich im Abschnitt Pendelrollenlager. Die Lagerdaten sind in Tabelle 1 und Tabelle 2 aufgeführt.
SKF logo