Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Belastbarkeit

Stehlagergehäuse

SKF Stehlagereinheiten sind für senkrecht auf die Aufspannfläche wirkende Belastungen ausgelegt. Wenn die Lagereinheit vollständig unterstützt wird und die Belastung ausschließlich senkrecht einwirkt, wird die Belastung nur durch das Lager begrenzt.
Treten Belastungen in andere Richtungen auf, ist zu prüfen, ob das Ausmaß der Belastung für das Gehäuse und die Befestigungsschrauben zulässig ist. Richtwerte für sichere Belastungen der Gehäuse finden sich in den Produkttabellen 1, 2 und 3. Die sicheren Belastungen wurden unter Verwendung eines Sicherheitsfaktors von 5 gegenüber Bruch berechnet.
Wenn die Lagereinheit nicht vollständig unterstützt ist, kann die Tragfähigkeit für vertikale Belastungen beeinträchtigt sein. Weitere Auskünfte erhalten Sie vom Technischen SKF Beratungsservice.
Bei einer reinen statischen oder dynamischen Axialkraft sollte die zulässige Last auf das Gehäuse 65 % von P180° nicht überschreiten.

Zusätzliche Gehäuseunterstützung

Wenn das Gehäuse Belastungen ausgesetzt ist, die parallel zur Auflagefläche wirken, kann es notwendig sein, das Gehäuse an der Auflagefläche zu befestigen oder es mit einer gegen die Belastung wirkenden Sperre auszurüsten.
Bei Belastungsrichtungen zwischen 55° und 120° oder bei axialen Belastungen von mehr als 5 % von P180° ( (Tabelle 1, Tabelle 2 und Tabelle 3) sollte das Gehäuse an der Auflagefläche befestigt werden. Die Spannstifte sollten ausreichend stark sein, um die parallel zur Auflagefläche wirkenden Belastungen aufzunehmen.

Geflanschte Lagereinheiten

Für Auskünfte über sichere Belastungen von geflanschten Lagereinheiten setzen Sie sich bitte mit dem Technischen SKF Beratungsservice in Verbindung.

Axiale Belastbarkeit

Die axiale Belastbarkeit von SKF ConCentra Rollenlagereinheiten hängt von der Reibung zwischen Welle und Sicherungsvorrichtung ab. Sie ist daher ebenfalls von der Anzahl der Gewindestifte im Einbauring abhängig (Tabelle 4).
Die axiale Belastbarkeit der Lagereinheiten mit Stellringbefestigung ist abhängig von der Reibung zwischen Welle und Sicherungsvorrichtung (Tabelle 5). Die Werte gelten für ungehärtete Wellen, nachdem die Gewindestifte mit den empfohlenen Anzugsmomenten angezogen wurden.
Bei korrektem Einbau können die Lagereinheiten typische Stoßbelastungen entsprechend der erforderlichen axialen Belastbarkeit aufnehmen. Die axiale Tragfähigkeit einer Lagereinheit kann durch das Lager begrenzt sein.
SKF logo