Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Betriebsdrehzahl

Die Drehzahlen, bei denen SKF Rollenlagereinheiten mit Zollabmessungen betrieben werden können, sind von der Dichtungslösung in der Lagereinheit abhängig. Für Lagereinheiten mit TriGard-Dichtungen oder Radial-Wellendichtringen sind die Grenzdrehzahlen von der zulässigen Umfangsgeschwindigkeit an der Dichtlippe abhängig (Tabelle 1). Für Lagereinheiten mit Labyrinthdichtungen werden die Grenzdrehzahlen durch die Lagergröße und das Schmierfett vorgegeben.
Richtwerte für Drehzahlbegrenzungen finden sich in den Produkttabellen für Rollenlagereinheiten mit Stehlagergehäuse, SKF ConCentra, Rollenlagereinheiten mit Stehlagergehäuse, Stellringbefestigung, Geflanschte Rollenlagereinheiten, Stellringbefestigung und Geflanschte Rollenlagereinheiten, Stellring und Führungszapfen.
SKF logo