Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Betriebstemperaturen

Die zulässige Betriebstemperatur wird durch die Dichtungen (Tabelle 1) und den Schmierstoff (Tabelle 2) begrenzt.
Der Gehäusewerkstoff hat keine Auswirkung auf die Temperaturgrenzwerte, ausgenommen Anwendungen bei sehr niedrigen Temperaturen, in denen die Schlagfestigkeit eine Rolle spielt.
Die Gehäuselackierung ist hitzebeständig bis 80 °C (175 °F) Werkstofftemperatur bzw. 100 °C (210 °F) Umgebungstemperatur.
Ist mit Betriebstemperaturen außerhalb der zulässigen Temperaturgrenzwerte zu rechnen, empfiehlt es sich, den Technischen SKF Beratungsservice einzuschalten.
SKF logo