Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Wellenspezifikationen

Für SKF ConCentra Rollenlagereinheiten empfiehlt SKF, die in Tabelle 1 für den Lagersitz angegebenen Wellentoleranzen zu verwenden. Für Rollenlagereinheiten mit Stellringbefestigung gelten die in Tabelle 2 angegebenen Werte.
Eine kleine Anfasung am Wellenende erleichtert den Einbau.
SKF logo