Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Eigenschaften und Vorteile

Alle SKF Rollenlagereinheiten besitzen folgende Eigenschaften und Vorteile:

Einbaufertig

SKF Rollenlagereinheiten sind vormontiert, fettgeschmiert und einbaufertig - das spart Zeit und reduziert die Gefahr der Verschmutzung und Beschädigung der Lager beim Einbau.

Einfache Montage

Die Lagereinheiten können für handelsübliche Wellen eingesetzt werden und lassen sich problemlos durch Festziehen der Gewindestifte der Spannring- oder Stellringbefestigung auf der Welle fixieren.

Steifes Gehäuse

Das Gehäuseunterteil ist mit Rippen ausgesteift und der Bereich um die Befestigungsbohrungen ist verstärkt, um die Gefahr eines möglichen Bruchs bei übermäßigem Anziehen der Befestigungsschrauben zu reduzieren (Bild 1).

Einfache Auswechslung

SKF Rollenlagereinheiten mit Zollabmessungen helfen, die Beschaffungskosten zu verringern, denn es muss jeweils nur ein Teil bestellt, gelagert und eingebaut werden.
SKF logo