Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Gehäusewerkstoff

Sämtliche Gehäuse für SKF Rollenlagereinheiten mit Zollabmessungen sind aus Grauguss gefertigt.

Lack, Korrosionsschutz

Die Gehäuse sind mit einer wasserbasierten Alkyd-/Acryllack in der Farbe Blau (RAL 5007) lackiert. Die Lackierung schützt das Gehäuse gemäß ISO 12944-2:1998, Korrosivitätskategorie C2 (d. h. äußere Umgebungen mit mäßiger Verunreinigung, Innenbereiche mit möglicher Kondensatbildung). Der Lack wird von den meisten Schmier- oder Motorölen, Schneidflüssigkeiten oder alkalischen Reinigungschemikalien nicht angegriffen. Die Gehäuse können mit den meisten wasserbasierten Lacken oder mit lösungsmittelbasierten 1- oder 2-Komponenten-Lacken überlackiert werden.
Blanke Flächen sind mit einem lösungsmittelfreien Korrosionsschutzmittel geschützt.
SKF logo