Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Bestellinformation

SKF ConCentra Rollenlagereinheiten werden vormontiert, fettgeschmiert und einbaufertig geliefert. Abschlussdeckel müssen separat bestellt werden.

Bestellbeispiel

Zwei SKF ConCentra Rollenlagereinheiten mit Stehlagergehäuse werden für eine Welle mit 50 mm Durchmesser benötigt. Eine Lagereinheit nimmt das Loslager am Wellenende auf. Die andere Lagereinheit nimmt das Festlager und die durchgehende Welle auf. Die Lagereinheiten sollten alle auf Lebensdauer geschmiert sein.

Die folgenden Teile müssten bestellt werden:

  • 1 Lagereinheit SYNT 50 FW
  • 1 Lagereinheit SYNT 50 LW
  • 1 Abschlussdeckel ECY 210
SKF logo