Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Montageanleitung

Es ist allgemein üblich, Stützachsen jeweils mit Stützrollen der gleichen Querschnittshöhengruppe zu bestücken. Die Stützrollen werden nach dem Entfernen der Transportsicherungen mit Hilfe einer geeigneten Vorrichtung oder eines Krans und Anschlagmitteln auf die Achse aufgeschoben und zwar abwechselnd mit den Stützsätteln. Bei der Montage der Stützrollen ist darauf zu achten, dass z. B. bei den Zylinderrollenlagern die Innenringe nicht aus den Wälzkörpersätzen herausgeschoben werden, was bei den vollrolligen Lagern unweigerlich ein Herausfallen der Rollen zur Folge hätte.
Damit sich der Wanddickenschlag der Innenringe nicht ungünstig auf die Qualität des Walzgutes auswirkt, sind die Innenringe so auf die Stützachsen zu setzen, dass die Pfeile, die die Stelle der größten Wanddicke markieren, alle in einer Ebene liegen.
SKF logo