Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Zusatzbezeichnungen

Nachsetzzeichen für besondere Merkmale, die bei SKF Stützrollen häufiger vorkommen, werden nachfolgend kurz beschrieben.

A, B, CModifizierungen der Originalausführung. Kombinationen dieser Modifizierungen sind möglich, z. B. AC. Die tatsächliche Modifizierung ist von der Stützrolle abhängig und wird in der Zeichnung angegeben.
HB1Innen- und Außenring bainitgehärtet
HB2Außenring bainitgehärtet
VVollrolliges Lager (d. h. ohne Käfig).
SKF logo