Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Stützrollen auf Kegelrollenlagerbasis

Die Stützrollen auf Kegelrollenlagerbasis (Bild 1) entsprechen in ihrer Konstruktion zweireihigen Kegelrollenlagern der Bauform TDO und können infolgedessen neben hohen Radialbelastungen auch die auftretenden Axialbelastungen aufnehmen. Sie sind beidseitig mit gestanzten Deckscheiben aus Stahlblech abgedichtet. Schmiernuten in den schmalen Seitenflächen der Innenringe stellen die Versorgung des Lagers mit Schmierstoff sicher.
SKF logo