Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Reibungsverhalten

Das Reibungsverhalten eines Lagers mit Solid Oil entspricht dem des jeweiligen SKF Standardlagers, außer dass der Solid Oil Polymerwerkstoff zusätzlich für einen fixierten Abrieb sorgt.
SKF logo