Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Einbau

SKF empfiehlt für den Einbau von Lagern mit Solid Oil ein Induktions-Anwärmgerät, falls Einbautemperaturen von bis zu 120 °C zulässig sind. Anwärmplatten bzw. Ölbäder sollten nicht zum Anwärmen von Lagern mit Solid Oil verwendet werden.
SKF logo