Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Bezeichnungsschema

Die entsprechenden Nachsetzzeichen für SKF Y-Lager und -Lagereinheiten für Hochtemperaturanwendungen sind nachstehend erläutert. Weitergehende Informationen zu den Bezeichnungen enthält der Abschnitt Y-Lager.
VA201
Lager für Hochtemperatur-Anwendungen, mit Stahlblechkäfig, manganphosphatierten Ringen und Wälzkörpern, Radiallagerluft von einem Vielfachen von C5, geschmiert mit einem Polyglykol/Graphit-Gemisch
VA228
Lager für Hochtemperatur-Anwendungsfälle, mit Kronenkäfig aus Graphit, manganphosphatierten Ringen und Wälzkörpern und Radiallagerluft von einem Vielfachen von C5
-2F
Deckscheibe und Schleuderscheibe an beiden Seiten des Lagers
TF
Flanschlagereinheit mit ovalem Flansch, ohne Nachschmiermöglichkeit
W
Keine Schmierbohrungen im Außenring

Tabelle 1 enthält Angaben zu den Eigenschaften jeder Ausführung.

SKF logo