Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Einlaufen

Bei Betriebstemperaturen unter 200 °C und Drehzahlen, die 25 % unterhalb der Grenzdrehzahl liegen, ist bei VA201 Lagern ein Einlaufen erforderlich. Die Einlaufphase sollte bei einer Mindesttemperatur von 200 °C erfolgen und mindestens 48 Stunden dauern.
SKF logo