Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Bezeichnungsschema

Die bei SKF Hybrid-Zylinderrollenlagern gebräuchlichsten Nachsetzzeichen sind nachstehend aufgeführt und in ihrer Bedeutung erklärt:
HC5
Rollen aus Siliziumnitrid
C3P
Lagerluft im Bereich obere Hälfte von C3 und untere Hälfte von C4
S0
Lagerringe bis zu Betriebstemperaturen von ≤ 200 °C maßstabilisiert (300 °F)
SKF logo