Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lagerluft

Die Druckrollen bis 120 mm Bohrungsdurchmesser werden mit Lagerluft C3 und die größeren mit Lagerluft Normal für Nadellager und Zylinderrollenlager gefertigt.
Die Werte für die Lagerluft können der Tabelle Tabelle entnommen werden. Sie entsprechen den Angaben in DIN 620-4:1987 bzw. ISO 5753:1991.
SKF logo