Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Schmierfett-Füllung

SKF Druckrollen sind mit dem SKF Schmierfett LGEV 2 gefüllt. Dies ist ein hochwertiges Lithium/Kalzium-Seifenfett mit hochviskosem mineralischem Grundöl und Zusätzen von Molybdändisulfid und Graphit. Weitergehende Angaben zum Schmierfett LGEV 2 enthält die Tabelle.
SKF Druckrollen sind für wartungsfreien Betrieb ausgelegt, können aber auch über Schmiernuten in den inneren Stirnseiten der beiden Innenringhälften nachgeschmiert werden (Bild 1).
SKF logo