Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Zusatzbezeichnungen

Die Nachsetzzeichen für besondere Merkmale von SKF Druckrollen werden nachstehend erläutert.

HB1Innen- und Außenring bainitgehärtet
HB2Außenring bainitgehärtet
SKF logo