Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Gestaltung der Lagerungen

Anschlussmaße

Zur Sicherstellung der isolierenden Funktion sind unbedingt die nachstehenden Empfehlungen hinsichtlich der Bemessung der Gehäuse- und Wellenschulter zu beachten.
  • Bei Lagern mit beschichtetem Außenring (Bild 1, Nachsetzzeichen VL0241 oder VL0246):
    Durchmesser der Gehäuseschulter ≥ Da min.
  • Bei Lagern mit beschichtetem Innenring (Bild 2, Nachsetzzeichen VL2071 oder VL2076):
    Durchmesser der Wellenschulter ≤ da max.
Richtwerte für Da min. und da max. sind in den Produkttabellen angegeben:
SKF logo