Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

INSOCOAT Zylinderrollenlager

INSOCOAT Zylinderrollenlager werden in Abhängigkeit von Lagerreihe und -größe mit einem der nachfolgend genannten Käfigen ausgestattet:
  • Fensterkäfig aus glasfaserverstärkten Polyamid 66, rollengeführt, Nachsetzzeichen P
  • genieteter Kammdeckelkäfig aus Messing, rollengeführt, Nachsetzzeichen M
  • Fensterkäfig aus Messing, außenringgeführt, Nachsetzzeichen ML
Ausführliche Informationen enthält der Abschnitt Käfige.
Wälzlager-Schmierstoffe beeinträchtigen im Allgemeinen die Käfigeigenschaften nicht. Bei den Käfigen aus PA66 wird die Einsatzmöglichkeit jedoch durch einige Syntheseöle oder Schmierfette auf Syntheseölbasis sowie durch verschiedene Schmierstoffe mit EP-Zusätzen bei hohen Temperaturen beeinträchtigt. Weitere Hinweise zur Eignung von Käfigen finden Sie in den Abschnitten Käfige und Käfigwerkstoffe.
SKF logo