Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lagerdaten

Maßnormen
Hauptabmessungen: ISO 15:2011
Toleranzen

Weitere
Informationen
(→ Toleranzen)
Normal
Liefermöglichkeit von Lagern mit höherer Genauigkeit bis Klasse P5 auf Anfrage

Werte: ISO 492:2014 (Tabelle 1, Tabelle 2, Tabelle 3)
Die Aluminiumoxidschicht auf den Außenflächen des Innen- oder Außenrings beeinflusst die Maß- und Laufgenauigkeit nicht.
Radiale
Lagerluft

Weiterführende
Informationen
(→ Radiale Lagerluft )
C3
Werte: ISO 5753-1:2009 (Tabelle 4)

Die dort angegebenen Werte gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast null.
Schiefstellungen

Entsprechen denen der Grundausführung (→ Lagerdaten)
Elektrische
Eigenschaften
Die INSOCOAT-Beschichtung bietet wirksamen Schutz gegen den Durchgang von Gleich- und Wechselströmen. Der Isolationswiderstand beträgt bei 1000 V Gleichspannung mindestens 50 MΩ. Darüber hinaus haben Labortests bei SKF gezeigt, dass die Durchbruchspannung oberhalb von 3 000 V liegt.
SKF logo