Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Bezeichnungsschema

Die bei INSOCOAT Lagern gebräuchlichsten Nachsetzzeichen sind nachstehend aufgeführt und in ihrer Bedeutung erklärt:
VL0241
Aluminiumoxidbeschichtung an der Außenfläche des Außenrings mit Stromdurchschlagsfestigkeit bis 1000 Volt
VL2071
Aluminiumoxidbeschichtung an der Außenfläche des Innenrings mit Stromdurchschlagsfestigkeit bis 1000 Volt

SKF logo