Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Schmierung

Im Allgemeinen gelten für Lager mit NoWear Beschichtung die gleichen Schmierungsempfehlungen wie für die Lager der Grundausführung (→ Schmierung). NoWear beschichtete Lager arbeiten auch dann noch zuverlässig, wenn kein ausreichend tragfähiger Schmierfilm aufgebaut werden kann (κ < 1). Die NoWear Beschichtung verhindert in solchen Fällen die unmittelbare metallische Berührung zwischen den Wälzkörpern und den Laufbahnen. Mit NoWear beschichteten Lagern besteht außerdem die Möglichkeit, den Einsatz von Schmierstoffen mit EP- oder AW-Zusätzen zu veringern, da die Beschichtung selbst wie ein Schmierstoffzusatz wirkt.
SKF logo