Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lagerdaten

Maßnormen
Hauptabmessungen:
ISO 15:2011
Die Kompletteinheit ist jedoch 6,2 mm breiter.
Toleranzen

Weitere
Informationen
(→ Toleranzen)
d ≤ 25 mm P5
d ≥ 30 mm P6


Werte: ISO 492:2002 (Tabelle 1 und Tabelle 2).
Lagerluft

Weitergehende
Angaben
(→ Lagerluft)
C3
Werte:
ISO 5753-1:2009,
(Tabelle 3)
Die Werte gelten für nicht eingebaute Einheiten bei Messlast Null.
SKF logo