Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Sensoreinheiten zur Erfassung des Absolutwinkels in Arbeitsmaschinen

In Knickgelenke, Steer-by-Wire-Lenkungen und GPS-Systeme von Off-Highway-Fahrzeugen sind Sensoren erforderlich, die die Absolutposition, d.h. den Verdrehwinkel zweier Komponenten gegeneinander, sehr genau erfassen können. Diese SKF Sensoreinheiten, die selbst unter schwierigsten Umgebungsbedingungen hochgenaue Positionssignale liefern, gehören ebenfalls zum SKF Fertigungsprogramm.

Die SKF Sensoreinheiten zur Erfassung des Absolutwinkels in Arbeitsmaschinen sind stets maßgeschneiderte, kundenspezifische Problemlösungen. SKF ist gerne bei der Auslegung der Anschlussteile und des elektrisch/elektronischen Anschlusses behilflich. Die damit verbundenen Kundenvorteile können z.B. „Plug-and-Play“ Sensoreinheiten sein, die ohne großen Aufwand in das bestehende Umfeld integriert werden können.

SKF logo