Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Will you accept SKF cookies?

Radial-Gelenklager

Toleranzen, radiale Lagerluft (Lagerdaten)
Passungsempfehlungen (Radiale Befestigung der Lager)

Berechnung

Start Bearing Calculator für dieses Produkt

3D-Modell anzeigen

Bitte wählen Sie die Komponenten aus, welche im CAD Modell enthalten sein sollen.

Weitere Beispiele

Bitte wählen Sie die Komponenten aus, welche im CAD Modell enthalten sein sollen.

GE 17 ES

Schmierstoff  Regelmäßige Nachschmierung – Fett
Ausführung  Stahl/Stahl
Dichtungslösung  -
Abmessungen
d 17mm
D 30mm
B 14mm
C 10mm
α 10°
dk 25mm
b 2.3mm
b1 2.3mm
M 1.5mm
r1min.0.3mm
r2min.0.3mm
Anschlussmaße
damin.19mm
damax.20.7mm
Damin.23.7mm
Damax.28.3mm
ramax.0.3mm
rbmax.0.3mm
Berechnungsdaten
Dynamische TragzahlC 21.2kN
Statische TragzahlC0 106kN
Spezifischer dynamischer BelastungsbeiwertK 100N/mm²
Spezifischer statischer BelastungsbeiwertK0 500N/mm²
WerkstoffbeiwertKM 330 
Gewicht
Gewicht Gelenklager  0.05kg

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Radial spherical plain bearings and Principles for selection and application.

SKF logo