Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Gelenkköpfe, Innengewinde

DruckenAls PDF exportieren
  • (alle)
    (alle)
    (alle)
    Bohrung:
    Exakt :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Durchmesser Kopf:
    Exakt :
     ≤ d2 ≤ 
    d2 =
    Breite Innenring:
    Exakt :
     ≤ B ≤ 
    B =
    Höhe Schaft Stirnseite - Mitte Gelenkkopfauge:
    Exakt :
     ≤ h1 ≤ 
    h1 =
HauptabmessungenKippwinkelTragzahlenKurzzeichen
       dyn.stat. 
dd2 max.BG 6HC1 max.h1αCC0 
mm mm°kN 
          
80
178.5
55
M 80x2
60.5
170
6
400
560
SILR 80 ES
80
182
55
M 64x4
48
230
5
1140
655
SILA 80 TXE-2LS
10
29
14
M 10
10.5
43
13
9.8
14.3
SILKB 10 F
60
137
44
M 60x4
39
225
6
245
400
SIL 60 ES-2RS
70
156.5
49
M 65x1.5
55.5
150
6
315
450
SILR 70 ES
12
33
16
M 12
12
50
13
13.2
17
SILKB 12 F
30
75
22
M 30x2
20
110
6
65.5
116
SIL 30 C
30
75
22
M 30x2
20
110
6
65.5
116
SI 30 C
5
19
8
M 5
6
27
13
3.25
5.3
SIKB 5 F
60
132
44
M 58x1.5
50.5
130
6
245
325
SIR 60 ES
25
65
20
M 24x2
18
94
7
72
90
SIL 25 ESX-2LS
8
25
12
M 8
9
36
14
7.1
11.4
SIKB 8 F
14
37
19
M 14
13.5
57
16
17
27.5
SILKB 14 F
60
137
44
M 60x4
39
225
6
245
400
SI 60 ES-2RS
18
47
23
M 18x1.5
16.5
71
15
26
41.5
SILKB 18 F
10
29
14
M 10
11.5
43
13
10
12.2
SILKAC 10 M
35
84
25
M 36x3
22
130
6
224
134
SIL 35 TXE-2LS
25
61
31
M 24x2
23
94
15
47.5
53
SILKAC 25 M
60
160
44
M 42x2
38
150
6
245
405
SIJ 60 ES
12
33
16
M 12
12
50
13
13.2
17
SIKB 12 F
70
162
49
M 72x4
43
265
6
880
530
SI 70 TXE-2LS
125
268
125
M 100x3
105
260
4
950
1430
SILQG 125 ES
40
94
28
M 42x3
24
145
6
280
166
SIL 40 TXE-2LS
60
137
44
M 52x3
39
175
6
695
400
SIA 60 TXE-2LS
8
25
8
M 8
6.5
36
15
5.5
12.9
SIL 8 E
20
51
25
M 20x1.5
18.5
77
15
31.5
35.5
SILKAC 20 M
25
65
20
M 24x2
18
94
7
48
90
SIL 25 ES
8
25
8
M 8
6.5
36
15
5.85
12.9
SIL 8 C
80
170
80
M 64x3
68
180
4
400
600
SILQG 80 ES
20
50
20
M 16x1.5
19
52
4
30
43
SILQG 20 ES
100
215
100
M 80x3
87
210
4
610
930
SIQG 100 ES
20
51
25
M 20x1.5
18
77
14
31
50
SILKB 20 F
80
205
55
M 48x2
47
185
6
400
610
SIJ 80 ES
60
137
44
M 52x3
39
175
6
695
400
SILA 60 TXE-2LS
8
25
12
M 8
9.5
36
13
7.2
9.15
SILKAC 8 M
50
114
35
M 45x3
31
160
6
236
270
SIA 50 ESX-2LS
30
80
22
M 20x1.5
19
85
6
62
112
SILJ 30 ES
45
104
32
M 42x3
28
145
7
127
224
SILA 45 ES-2RS
17
47
14
M 16
11.5
67
10
22.4
46.5
SIL 17 C
120
343
85
M 130x3
90.5
310
6
950
2450
SIR 120 ES
35
84
25
M 36x3
22
130
6
80
134
SI 35 ES-2RS
30
75
22
M 30x2
20
110
6
93
116
SIL 30 ESX-2LS
20
54
16
M 20x1.5
13.5
77
9
30
57
SIL 20 ES
60
160
44
M 42x2
38
150
6
245
405
SILJ 60 ES
20
55
16
M 14x1.5
13
58
9
30
51
SIJ 20 ES
40
95
40
M 33x2
34
97
4
100
176
SILQG 40 ES
5
19
8
M 5
6
27
13
3.25
5.3
SILKB 5 F
80
182
55
M 80
48
295
5
600
655
SI 80 ESX-2LS
16
45
16
M 12x1.25
11
48
10
21.2
23.5
SILJ 16 ES
70
162
49
M 72x4
43
265
6
315
530
SIL 70 ES-2RS
18
47
23
M 18x1.5
17.5
71
15
26
35.5
SIKAC 18 M
25
65
20
M 24x2
18
94
7
72
90
SI 25 ESX-2LS
40
94
28
M 39x3
24
142
6
100
166
SIA 40 ES-2RS
80
182
55
M 80x4
48
295
5
400
655
SIL 80 ES-2RS
17
47
14
M 16
11.5
67
10
22.4
44
SI 17 C
50
114
35
M 52x3
31
195
6
440
270
SI 50 TXE-2LS
16
43
21
M 16x1.5
15.5
64
15
21.6
29
SIKAC 16 M/VZ019
12
33
16
M 12x1.25
12
50
13
13.2
17
SIKB 12 F/VZ019
25
62
25
M 20x1.5
23
65
4
48
69.5
SIQG 25 ES
70
156.5
49
M 65x1.5
55.5
150
6
315
450
SIR 70 ES
70
162
49
M 72x4
43
265
6
315
530
SI 70 ES-2RS
80
182
55
M 64x4
48
230
5
400
655
SIA 80 ES-2RS
15
41
12
M 14
10.5
61
8
17
37.5
SI 15 ES
70
162
49
M 56x4
43
200
6
465
530
SILA 70 ESX-2LS
50
110
50
M 42x2
42
120
4
156
270
SIQG 50 ES
200
420
200
M 160x4
164
390
4
2120
3400
SILQG 200 ES
160
328
160
M 125x4
132
310
4
1370
2200
SILQG 160 ES
15
41
12
M 14
10.5
61
8
17
37.5
SIL 15 ES
20
50
20
M 16x1.5
19
52
4
30
43
SIQG 20 ES
16
43
21
M 16
15
64
15
21.4
34.5
SILKB 16 F
80
205
55
M 48x2
47
185
6
400
610
SILJ 80 ES
60
137
44
M 60x4
39
225
6
695
400
SI 60 TXE-2LS
40
94
28
M 42x3
24
145
6
280
166
SI 40 TXE-2LS
17
47
14
M 16
11.5
67
10
21.2
44
SIL 17 ES
63
138
63
M 48x2
55
140
4
255
375
SILQG 63 ES
25
65
20
M 24x2
18
94
7
51
90
SI 25 C
30
75
22
M 30x2
20
110
6
62
116
SIL 30 ES
20
54
16
M 20x1.5
13.5
77
9
44
57
SIL 20 ESX-2LS
12
33
12
M 12x1.25
11
38
4
10.8
22
SILQG 12 ESA
35
84
25
M 36x3
22
130
6
224
134
SI 35 TXE-2LS
50
110
50
M 42x2
42
120
4
156
270
SILQG 50 ES
18
47
23
M 18x1.5
16.5
71
15
26
41.5
SIKB 18 F
50
114
35
M 45x3
31
160
6
440
270
SIA 50 TXE-2LS
25
61
31
M 24x2
23
94
15
47.5
53
SIKAC 25 M
45
104
32
M 45x3
28
165
7
127
224
SI 45 ES-2RS
12
33
16
M 12
12.5
50
13
13.4
14
SILKAC 12 M
17
47
14
M 16
11.5
67
10
21.2
44
SI 17 ES
30
66
22
M 22x1.5
28.5
60
6
62
78
SIR 30 ES
100
232.5
70
M 110x2
70.5
235
7
610
950
SILR 100 ES
16
43
21
M 16
15.5
64
15
21.6
29
SILKAC 16 M
8
25
12
M 8
9.5
36
13
7.2
9.15
SIKAC 8 M
22
55
28
M 22x1.5
20
84
15
38
61
SIKB 22 F
6
21
9
M 6
6.75
30
13
4.25
6.8
SILKB 6 F
16
45
16
M 12x1.25
11
48
10
21.2
23.5
SIJ 16 ES
25
58
20
M 16x1.5
23.5
50
7
48
52
SIR 25 ES
40
94
28
M 39x3
24
142
6
280
166
SIA 40 TXE-2LS
60
137
44
M 60x4
39
225
6
365
400
SIL 60 ESX-2LS
35
84
25
M 36x3
22
130
6
80
134
SIL 35 ES-2RS
20
51
25
M 20x1.5
18
77
14
31
50
SIKB 20 F
30
71
37
M 30x2
27
110
15
64
69.5
SIKAC 30 M
35
84
25
M 36x3
22
130
6
120
134
SI 35 ESX-2LS
15
41
12
M 14
10.5
61
8
18
37.5
SI 15 C
8
25
12
M 8
9
36
14
7.1
11.4
SILKB 8 F
6
21
9
M 6
7.5
30
13
4.3
5.4
SIKAC 6 M
12
36
10
M 10x1.25
8
42
10
10.8
21.2
SILJ 12 E
80
178.5
55
M 80x2
60.5
170
6
400
560
SIR 80 ES
80
182
55
M 80x4
48
295
5
1140
655
SIL 80 TXE-2LS
10
30
9
M 10
7.5
43
12
8.15
19
SIL 10 E
10
30
9
M 10
7.5
43
12
8.65
19
SIL 10 C
14
37
19
M 14
14.5
57
15
17
20.4
SIKAC 14 M
30
75
22
M 30x2
20
110
6
93
116
SI 30 ESX-2LS
20
54
16
M 20x1.5
13.5
77
9
31.5
57
SIL 20 C
35
84
25
M 36x3
22
130
6
120
134
SIL 35 ESX-2LS
80
182
55
M 80x4
48
295
5
1140
655
SI 80 TXE-2LS
60
137
44
M 52x3
39
175
6
245
400
SIA 60 ES-2RS
45
104
32
M 42x3
28
145
7
190
224
SIA 45 ESX-2LS
30
71
37
M 30x2
27
110
15
64
69.5
SILKAC 30 M
80
182
55
M 80
48
295
5
400
655
SI 80 ES-2RS
45
104
32
M 45x3
28
165
7
360
224
SIL 45 TXE-2LS
20
54
16
M 20x1.5
13.5
77
9
44
57
SI 20 ESX-2LS
20
51
25
M 20x1.5
18.5
77
15
31.5
35.5
SIKAC 20 M
80
182
55
M 64x4
48
230
5
1140
655
SIA 80 TXE-2LS
50
114
35
M 52x3
31
195
6
236
270
SIL 50 ESX-2LS
45
104
32
M 45x3
28
165
7
127
224
SIL 45 ES-2RS
45
104
32
M 42x3
28
145
7
360
224
SILA 45 TXE-2LS
12
36
10
M 10x1.25
8
42
10
10.8
21.2
SIJ 12 E
120
343
85
M 130x3
90.5
310
6
950
2450
SILR 120 ES
10
29
14
M 10
11.5
43
13
10
12.2
SIKAC 10 M
50
114
35
M 45x3
31
160
6
156
270
SILA 50 ES-2RS
125
268
125
M 100x3
105
260
4
950
1430
SIQG 125 ES
100
240
70
M 64x3
57
240
7
610
780
SIJ 100 ES
25
65
20
M 24x2
18
94
7
51
90
SIL 25 C
16
43
21
M 16x1.5
15
64
15
21.4
34.5
SIKB 16 F/VZ019
32
76
32
M 27x2
29
80
4
65.5
100
SILQG 32 ES
45
104
32
M 45x3
28
165
7
190
224
SIL 45 ESX-2LS
12
33
12
M 12x1.25
11
38
4
10.8
22
SIQG 12 ESA
15
41
12
M 14
10.5
61
8
18
37.5
SIL 15 C
25
65
20
M 24x2
18
94
7
48
90
SI 25 ES
60
137
44
M 52x3
39
175
6
365
400
SILA 60 ESX-2LS
10
29
14
M 10
10.5
43
13
9.8
14.3
SIKB 10 F
80
182
55
M 64x4
48
230
5
600
655
SILA 80 ESX-2LS
20
55
16
M 14x1.5
13
58
9
30
51
SILJ 20 ES
10
30
9
M 10
7.5
43
12
8.65
3250
SI 10 C
10
30
9
M 10
7.5
43
12
8.15
3250
SI 10 E
5
19
8
M 5
7.5
27
13
3.25
5.4
SIKAC 5 M
12
35
10
M 12
8.5
50
10
11.4
25.5
SI 12 C
50
114
35
M 52x3
31
195
6
156
270
SIL 50 ES-2RS
100
215
100
M 80x3
87
210
4
610
930
SILQG 100 ES
40
94
28
M 39x3
24
142
6
280
166
SILA 40 TXE-2LS
12
35
10
M 12
8.5
50
10
10.8
25.5
SI 12 E
32
76
32
M 27x2
29
80
4
65.5
100
SIQG 32 ES
60
137
44
M 52x3
39
175
6
245
400
SILA 60 ES-2RS
6
21
9
M 6
6.75
30
13
4.25
6.8
SIKB 6 F
70
162
49
M 56x4
43
200
6
315
530
SILA 70 ES-2RS
70
162
49
M 56x4
43
200
6
315
530
SIA 70 ES-2RS
50
114
35
M 45x3
31
160
6
156
270
SIA 50 ES-2RS
12
33
16
M 12x1.25
12.5
50
13
13.4
14
SIKAC 12 M/VZ019
14
37
19
M 14
13.5
57
16
17
27.5
SIKB 14 F
6
22
6
M 6
4.5
30
13
3.6
8.15
SI 6 C
80
182
55
M 80x4
48
295
5
600
655
SIL 80 ESX-2LS
50
114
35
M 45x3
31
160
6
236
270
SILA 50 ESX-2LS
20
58
16
M 16x1.5
19.5
50
9
30
41.5
SILR 20 ES
40
94
28
M 42x3
24
145
6
150
166
SI 40 ESX-2LS
60
137
44
M 52x3
39
175
6
365
400
SIA 60 ESX-2LS
30
75
22
M 30x2
20
110
6
62
116
SI 30 ES
45
104
32
M 45x3
28
165
7
190
224
SI 45 ESX-2LS
160
328
160
M 125x4
132
310
4
1370
2200
SIQG 160 ES
30
66
22
M 22x1.5
28.5
60
6
62
78
SILR 30 ES
8
25
8
M 8
6.5
36
15
5.5
12.9
SI 8 E
35
80
25
M 28x1.5
30.5
70
6
80
118
SIR 35 ES
8
25
8
M 8
6.5
36
15
5.85
12.9
SI 8 C
6
21
9
M 6
7.5
30
13
4.3
5.4
SILKAC 6 M
6
22
6
M 6
4.5
30
13
3.4
8.15
SI 6 E
60
137
44
M 60x4
39
225
6
695
400
SIL 60 TXE-2LS
45
104
32
M 42x3
28
145
7
127
224
SIA 45 ES-2RS
30
71
37
M 27x2
27
110
15
64
69.5
SIKAC 30 M/VZ019
30
80
22
M 20x1.5
19
85
6
62
112
SIJ 30 ES
40
100
28
M 27x2
23
105
7
100
146
SIJ 40 ES
70
162
49
M 56x4
43
200
6
880
530
SILA 70 TXE-2LS
25
65
20
M 16x1.5
17
68
7
48
73.5
SIJ 25 ES
40
94
28
M 42x3
24
145
6
100
166
SI 40 ES-2RS
40
94
28
M 39x3
24
142
6
150
166
SILA 40 ESX-2LS
50
114
35
M 52x3
31
195
6
156
270
SI 50 ES-2RS
20
54
16
M 20x1.5
13.5
77
9
31.5
57
SI 20 C
70
162
49
M 56x4
43
200
6
880
530
SIA 70 TXE-2LS
50
122
35
M 33x2
30
130
6
156
216
SILJ 50 ES
40
94
28
M 39x3
24
142
6
100
166
SILA 40 ES-2RS
18
47
23
M 18x1.5
17.5
71
15
26
35.5
SILKAC 18 M
45
104
32
M 42x3
28
145
7
190
224
SILA 45 ESX-2LS
20
54
16
M 20x1.5
13.5
77
9
30
57
SI 20 ES
40
96
28
M 35x1.5
35.5
85
7
100
200
SIR 40 ES
80
170
80
M 64x3
68
180
4
400
600
SIQG 80 ES
45
104
32
M 42x3
28
145
7
360
224
SIA 45 TXE-2LS
40
94
28
M 42x3
24
145
6
150
166
SIL 40 ESX-2LS
22
55
28
M 22x1.5
21
84
15
38
45
SIKAC 22 M
14
37
19
M 14
14.5
57
15
17
20.4
SILKAC 14 M
50
114
35
M 52x3
31
195
6
440
270
SIL 50 TXE-2LS
40
96
28
M 35x1.5
35.5
85
7
100
200
SILR 40 ES
20
58
16
M 16x1.5
19.5
50
9
30
41.5
SIR 20 ES
16
43
21
M 16
15
64
15
21.4
34.5
SIKB 16 F
50
114
35
M 52x3
31
195
6
236
270
SI 50 ESX-2LS
40
94
28
M 42x3
24
145
6
100
166
SIL 40 ES-2RS
16
43
21
M 16
15.5
64
15
21.6
29
SIKAC 16 M
60
137
44
M 60x4
39
225
6
365
400
SI 60 ESX-2LS
40
95
40
M 33x2
34
97
4
100
176
SIQG 40 ES
25
62
25
M 20x1.5
23
65
4
48
69.5
SILQG 25 ES
63
138
63
M 48x2
55
140
4
255
375
SIQG 63 ES
100
232.5
70
M 110x2
70.5
235
7
610
950
SIR 100 ES
25
65
20
M 16x1.5
17
68
7
48
73.5
SILJ 25 ES
6
22
6
M 6
4.5
30
13
3.6
8.15
SIL 6 C
70
162
49
M 72x4
43
265
6
465
530
SI 70 ESX-2LS
22
55
28
M 22x1.5
20
84
15
38
61
SILKB 22 F
50
122
35
M 33x2
30
130
6
156
216
SIJ 50 ES
45
104
32
M 45x3
28
165
7
360
224
SI 45 TXE-2LS
10
29
14
M 10x1.25
11.5
43
13
10
12.2
SIKAC 10 M/VZ019
80
182
55
M 64x4
48
230
5
400
655
SILA 80 ES-2RS
70
162
49
M 72x4
43
265
6
465
530
SIL 70 ESX-2LS
70
162
49
M 72x4
43
265
6
880
530
SIL 70 TXE-2LS
25
58
20
M 16x1.5
23.5
50
7
48
52
SILR 25 ES
5
19
8
M 5
7.5
27
13
3.25
5.4
SILKAC 5 M
100
240
70
M 64x3
57
240
7
610
780
SILJ 100 ES
16
41
16
M 14x1.5
15
44
4
17.6
32.5
SILQG 16 ES
50
118
35
M 45x1.5
40.5
105
6
156
280
SIR 50 ES
6
22
6
M 6
4.5
30
13
3.4
8.15
SIL 6 E
22
55
28
M 22x1.5
21
84
15
38
45
SILKAC 22 M
200
420
200
M 160x4
164
390
4
2120
3400
SIQG 200 ES
40
94
28
M 39x3
24
142
6
150
166
SIA 40 ESX-2LS
50
114
35
M 45x3
31
160
6
440
270
SILA 50 TXE-2LS
60
132
44
M 58x1.5
50.5
130
6
245
325
SILR 60 ES
70
162
49
M 56x4
43
200
6
465
530
SIA 70 ESX-2LS
10
29
14
M 10x1.25
10.5
43
13
9.8
14.3
SIKB 10 F/VZ019
35
80
25
M 28x1.5
30.5
70
6
80
118
SILR 35 ES
12
35
10
M 12
8.5
50
10
10.8
25.5
SIL 12 E
12
35
10
M 12
8.5
50
10
11.4
25.5
SIL 12 C
40
100
28
M 27x2
23
105
7
100
146
SILJ 40 ES
16
41
16
M 14x1.5
15
44
4
17.6
32.5
SIQG 16 ES
5
19
8
M 4
7.5
27
13
3.25
5.4
SIKAC 5 M/VZ019
80
182
55
M 64x4
48
230
5
600
655
SIA 80 ESX-2LS
12
33
16
M 12
12.5
50
13
13.4
14
SIKAC 12 M
50
118
35
M 45x1.5
40.5
105
6
156
280
SILR 50 ES

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Rod ends and Principles for selection and application.

SKF logo