Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Explorer Stahl/Stahl Gleitlager, praktisch wartungsfrei

Hinweis

Bei sehr niedrigen Belastungen und/oder Gleitgeschwindigkeiten ergibt die Berechnung relativ hohe Gebrauchsdauerwerte. Bei langer Gebrauchsdauer können in der Praxis jedoch Umgebungseinflüsse wie Verschmutzung, eindringende Feuchtigkeit oder Korrosion zunehmend an Bedeutung gewinnen, so dass Abweichungen von den rechnerischen Gebrauchsdauerwerten möglich sind.
SKF logo