Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schräg-Gelenklager

Wenn die resultierende Belastung (Bild 1) in ihrer Größe konstant ist, dann gilt

P = y Fr

Hierin sind
P=die äquivalente dynamische Lagerbelastung [kN]
Fr=radiale Lastkomponente [kN]
y=Lastfaktor, abhängig vom Verhältnis der Axial- zur Radiallast Fa/Fr (diagram 1)
SKF logo