Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Äquivalente dynamische Lagerbelastung

Die Belastung kann direkt in die Gleichung für die spezifische Lagerbelastung p eingesetzt werden, wenn die Größe der Belastung konstant ist und eine der folgenden Bedingungen erfüllt wird:
  • Bei Radial- oder Schräg-Gelenklagern wirkt die Belastung ausschließlich radial.
  • Bei Axial-Gelenklagern wirkt die Belastung ausschließlich axial.
  • Bei Gelenkköpfen wirkt die Belastung ausschließlich radial und in Richtung der Schaftachse.
In allen anderen Fällen muss die äquivalente dynamische Lagerbelastung P errechnet werden. Wenn die Größe der Belastung nicht konstant ist, wird die Gleichung aus dem Abschnitt Veränderliche Belastung und Gleitgeschwindigkeit aus dem Hauptkatalog für Gelenklager und Gelenkköpfe verwendet.
SKF logo