Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Radial-Gelenklager

Radial-Gelenklager können eine gewisse Axialbelastung Fa zusätzlich zur gleichzeitig wirkenden Radialbelastung Fr aufnehmen (→ Bild 1). Wenn die resultierende Belastung eine konstante Größe hat, wird die äquivalente dynamische Lagerbelastung folgendermaßen bestimmt:

P = y Fr

Hierin sind

P=die äquivalente dynamische Lagerbelastung [kN]

Fr

=

radiale Lastkomponente [kN]
y
=

load factor that depends on the ratio of the axial to the radial load Fa/Fr

  • for spherical plain bearings requiring maintenance and SKF Explorer steel/steel bearings (diagram 1)
  • for maintenance-free radial spherical plain bearings (diagram 2)
SKF logo