Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Passende Gehäuse

CARB Toroidalrollenlager, ohne oder auf Hülse, und passende Lagergehäuse ergeben wirtschaftliche austauschbare und betriebssichere Lagerungseinheiten, die alle Anforderungen an eine instandhaltungsgerechte Konstruktion erfüllen. Für fast alle CARB Toroidalrollenlager der Durchmesserreihen 0, 1, 2 und 3 sind SKF Standard-Lagergehäuse erhältlich.
Die folgenden zwei Einbauarten sind, ohne besondere Maßnahmen ergreifen zu müssen, möglich:
  • Lager mit kegeliger Bohrung auf Spannhülse und glatter Welle
  • Lager mit zylindrischer Bohrung auf abgesetzter Welle
Weitergehende Informationen enthält der Abschnitt Lagergehäuse.
SKF logo