Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lager auf Spann- oder Abziehhülse

CARB Toroidalrollenlager mit kegeliger Bohrung können auf glatten oder abgesetzten Wellen mit einer Spannhülse (Bild 1 oder Bild 2) oder auf abgesetzten Wellen mit Abziehhülse (Bild 3) montiert werden. SKF Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert. Ausführliche Informationen über die Spann- und Abziehhülsen enthält der Abschnitt Lagerzubehör.
Um bei größeren Axialverschiebungen ein Anstreifen des Käfigs an der Hülsenmutter oder -sicherung zu vermeiden, sind die CARB Toroidalrollenlager auf den entsprechend modifizierten SKF Spannhülsen anzuordnen (→ Produkttabelle). In jedem Fall ist zu prüfen, dass axiale Verschiebungen bis zum zulässigen Richtwert s1 möglich sind (→ Produkttabellen).
SKF logo