Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Käfige

Der Käfig ist bei den nicht vollrollig ausgeführten CARB Toroidalrollenlager eines der wesentlichen Konstruktionsmerkmale. In Abhängigkeit von Lagerreihe und Größe sind die Lager mit einem der nachstehend genannten Käfige ausgerüstet:
  • Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 46, rollengeführt (Nachsetzzeichen TN9)
  • Fensterkäfig aus Stahlblech, rollengeführt, kein Nachsetzzeichen
  • Fensterkäfig aus Messing, rollengeführt, Nachsetzzeichen M
  • Fensterkäfig aus Messing, innenringgeführt (Nachsetzzeichen MB)
Wälzlager-Schmierstoffe beeinträchtigen im Allgemeinen die Käfigeigenschaften nicht. Bei den Käfigen aus PA66 wird die Einsatzmöglichkeit jedoch durch einige Syntheseöle oder Schmierfette auf Syntheseölbasis sowie durch verschiedene Schmierstoffe mit EP-Zusätzen bei hohen Temperaturen beeinträchtigt. Weitere Hinweise zur Eignung von Käfigen finden Sie in den Abschnitten Käfige und Werkstoffe für Käfige.
SKF logo