Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Abmessungen

Die Hauptabmessungen der Standardlager entsprechen ISO 15:1998. Die Bohrungs- und Außendurchmesser der meisten Lager mit Zeichnungsnummer entsprechen der Durchmesserreihe 0 dieser Norm.
SKF logo